iglidur® F2, ležaj bez prirubnice, mm - F2SM

ESD-kompatibilan, otporan na habanje i disipativan

iglidur® F2, ležaj bez prirubnice, mm - F2SM
iglidur® F2, ležaj bez prirubnice, mm - F2SM drawing
1 od 2
iglidur® F2, ležaj bez prirubnice, mm - F2SM
iglidur® F2, ležaj bez prirubnice, mm - F2SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: F2SM-0507-10
  • Materijal: iglidur® F2
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • b1 10 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
  • Električna vodljivost
iglidur® F2 | Pogodan za ESD, otporan na habanje i disipativan
iglidur® F2 pomaže izbjeći elektrostatičko punjenje. Dobra otpornost na medije i temperaturu, prikladan čak i u mokrim uvjetima zbog niske apsorpcije vlage i dobrih univerzalnih vrijednosti habanja u širokom rasponu primjena.

Tipične aplikacije

Strojevi s alatima
Robotika

Pronađite više aplikacija ovdje:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Kada bi ležaj trebao biti s određenjem električnog pražnjenja
  • Kada je potreban univerzalni ležaj
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod 

Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation