iglidur® G V0, ležaj bez prirubnice, mm - GV0SM

V0 ocjena prema UL94, univerzalna

iglidur® G V0, ležaj bez prirubnice, mm - GV0SM
iglidur® G V0, ležaj bez prirubnice, mm - GV0SM drawing
1 od 2
iglidur® G V0, ležaj bez prirubnice, mm - GV0SM
iglidur® G V0, ležaj bez prirubnice, mm - GV0SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: GV0SM-0608-06
  • Materijal: iglidur® GV0
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Otporan na udarce i udarce
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
  • Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | ocjena V0 prema UL94, univerzalna
iglidur® GV0 je prvi iglidur® materijal sa V0 ocjenom prema UL94 za univerzalnu upotrebu u normalnom rasponu temperatura. Predodređen je za aplikacije s visokim zahtjevima za protupožarnu zaštitu (interijer vozila, zrakoplovstvo, građevinske usluge, itd.). Svi drugi iglidur® materijali s V0 ocjenom dio su segmenta s visokim temperaturama. Općenite mehaničke i toplinske specifikacije su u velikoj mjeri usporedive sa svestranim iglidur® G.

Tipična područja primjene
  • Sjedala za putnike
  • Dizala
  • Pokretne stepenice
  • Električni ormarići
  • Šarke
Više primjena pronađite ovdje:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Kada je potrebna čahura klase UL94 V0 za normalne uvjete okoline
  • Kada je potrebna ekonomska čahura u skladu s UL94 V0
Kada ne koristiti?Koristite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal, apsorpcija vlage i toplinsko širenje su odlučujući faktori. Klizni ležajevi s malom apsorpcijom vlage mogu se ugraditi s manjim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu stjenke: što je debelji zid ležajeva, to slobodni prostori moraju biti veći.
Metode ispitivanja

Sastavljanje
iglidur® ležajevi su čahure za uprešavanje. Unutarnji promjer se prilagođava odgovarajućoj toleranciji tek nakon umetanja u otvor kućišta. Prekomjerna dimenzija uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava sigurno umetanje ležajeva. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - sklapanje, lijepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation