iglidur® AB, ležaj bez prirubnice, mm - ABSM

Prvi antibakterijski iglidur® ležaj

iglidur® AB, ležaj bez prirubnice, mm - ABSM
iglidur® AB, ležaj bez prirubnice, mm - ABSM drawing
1 od 2
iglidur® AB, ležaj bez prirubnice, mm - ABSM
iglidur® AB, ležaj bez prirubnice, mm - ABSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: ABSM-0608-06
  • Materijal: iglidur® AB
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Niska apsorpcija vlage
  • Antibakterijski
iglidur® AB | Prva antibakterijska iglidur® čahura
Čahure iglidur® AB pomažu smanjiti razinu bakteriološke kontaminacije kod ležajnih točaka kojima je otežan pristup. Igilidur® AB posebno je razvijen za uporabu u područjima s visokim higijenskim zahtjevima. Takve su primjene česti
ručno upravljani okretni elementi (vrata, medicinski namještaj, itd.). Materijal smanjuje razinu bakterijske kontaminacije ali - kao svi "antibakterijski" materijali - nije zamjena za primjenu odgovarajućih higijenskih mjera.

Tipična područja primjene
  • Medicinska tehnologija
  • Laboratorijska tehnologija
  • Ventilacijski sustavi
  • Sanitarni namještaj i oprema
  • Ležajevi namještaja za pacijente i njegu
Više primjena pronađite ovdje:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Kada ležaji moraju zadovoljavati visoke higijenske standarde
  • Kada je potrebna univerzalna čahura za ručne
    primjene
  • Kada je potrebna čahura za niska do srednja
    opterećenja
Kada ne koristiti?
 
Koristite naš filter za pronalazak pogodnog proizvoda 

Tolerancije i mjerni sustav
Visine ugradnje i tolerancije iglidur® ležajnih čahura ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode testiranja

sastavljanje
iglidur® ležajne čahure su uprešavanje čahure. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Aksijalna ili radijalna kretanja u kućištu se stoga izbjegavaju.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, obrada
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation