iglidur® X, ležaj s prirubnicom, imperial - XFI

Specijalist za kemikalije i temperature, do 150 MPa statički

iglidur® X, ležaj s prirubnicom, imperial - XFI
iglidur® X, ležaj s prirubnicom, imperial - XFI drawing
1 od 2
iglidur® X, ležaj s prirubnicom, imperial - XFI
iglidur® X, ležaj s prirubnicom, imperial - XFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: XFI-0203-03
  • Materijal: iglidur® X
  • Oblik: Prirubnički ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izvrsna otpornost na habanje na visokim temperaturama
  • Pogodno za izuzetno velike brzine
  • Vrlo mala apsorpcija vlage
  • Izvrsna otpornost na habanje pod vodom
  • Vrlo visoka otpor na medije
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
  • Električna vodljivost
  • Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
iglidur® X | Specijalist za otpornost na kemikalije i otpornost na temperaturu, stabilan do 150MPa
iglidur® X dizajniran je za veće brzine od drugih iglidur® ležajeva zbog visoke temperaturne otpornosti u kombinaciji s velikom tlačnom čvrstoćom i otpornošću na kemikalije.

Tipične primjene

Industrija pića
Drvna industrija
Plastični strojevi
Zrakoplovstvo
Čista soba

Ovdje pronađite više primjena:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Za opterećenja tlakom do 150MPa
  • Za linearna kretanja s nehrđajućim čelikom na visokim temperaturama
  • Univerzalna otpornost na kemikalije
  • Za temperaturnu otpornost od -100°C do +250°C (kratkotrajno do +315°C)
  • Za vrlo nisku apsorpciju vlage
  • Za visoku otpornost na habanje u cijelom temperaturnom rasponu
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod 

Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation