1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: ZFM-0405-04
- Materijal: iglidur® Z
- igus-icon-infoDijelovi izrađeni od materijala iglidur® Z podliježu ograničenju izvoza. Odgovarajuća potvrda bit će vam poslana nakon što vaša narudžba bude zaprimljena.
- Oblik: Prirubnički ležajevi
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
- Dobra otpornost na habanje pri visokim temperaturama
- Prikladno za vrlo velike brzine
- Izvrsni koeficijenti trenja
- Niska apsorpcija vlage
- Visoka otpor na medije
- Izuzetno otporan na rubni pritisak
- Vrlo otporan na udarce i udarce
- Posebno otporan na prljavštinu i prašinu
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
iglidur® Z | Najduži Vijek trajanja u ekstremnim uvjetima - Otporan na habanje i visokim udarima čak i pri velikim opterećenjima i temperaturama
Najveća tlačna čvrstoća, u kombinaciji s velikom elastičnošću, pomaže kliznim ležajevima iglidur® Z da se istaknu izvrsnim specifikacijama u kombinaciji s mekim vratilima, rubnim opterećenjima i udarcima. Ležajevi su također prikladni za temperature do +250°C.
Tipične primjene
Građevinska oprema i strojevi
Staklarska industrija
Zrakoplovne primjene
Alatni strojevi
Tekstilna industrija
Ovdje možete pronaći još primjena:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Najveća tlačna čvrstoća, u kombinaciji s velikom elastičnošću, pomaže kliznim ležajevima iglidur® Z da se istaknu izvrsnim specifikacijama u kombinaciji s mekim vratilima, rubnim opterećenjima i udarcima. Ležajevi su također prikladni za temperature do +250°C.
Tipične primjene
Građevinska oprema i strojevi
Staklarska industrija
Zrakoplovne primjene
Alatni strojevi
Tekstilna industrija
Ovdje možete pronaći još primjena:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?