igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Veličina instalacije motora: NEMA11/prirubnica veličine 28 mm
- Klasa zaštite: IP40
- Moment držanja: 0,12Nm
- Nazivna struja: 1.00A
- Linearni hod/1.8° korak: 0,0254 mm
- Sila: 50N
- Motorni priključci: usukani vodiči s JST konektorom, enkoder s JST konektorom
- Učinkovit dryspin® navoj s visokim korakom: DST 6.35x5.08
- Matica vretena dryspin® bez podmazivanja: 15 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0002