igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Veličina instalacije motora: NEMA17/veličina prirubnice 42mm
- Klasa zaštite: IP40
- Moment držanja: 0,50Nm
- Nazivna struja: 1,80A
- Linearni hod/1.8° step: 0,075 mm
- Sila: 100N
- Motorni priključci: usukani vodiči s JST konektorom, enkoder s JST konektorom
- Učinkovit dryspin® navoj s visokim korakom: DST 8x15
- Matica vretena dryspin® bez podmazivanja: 20 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0004