igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Veličina instalacije motora: NEMA23/prirubnica 56 mm
- Klasa zaštite: IP40
- Moment držanja: 2.00Nm
- Nazivna struja: 4.20A
- Linearni hod/1.8° korak: 0,06 mm
- Sila: 500N
- Priključak motora: usukani vodiči s JST konektorom
- Učinkovit dryspin® navoj s visokim korakom: DST 10x12
- Matica vretena bez podmazivanja dryspin®: 25mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0005