readycable® motorni kabel prikladno za Control Techniques PS B E F B XXX, osnovni kabel TPE 7.5xd

MAT9540018 product image
igus-icon-lupe
1. TPE smjesa ekstrudirana pod pritiskom, otporan na plamen 2. Izuzetno fleksibilna pletenica od kositrenih bakrenih žica 3. TPE smjesa ekstrudirana pod pritiskom, ispunjenje šupljina 4. Mehanički visokokvalitetna, osobito niskokapacitetna TPE smjesa 5. Posebno kruta verzija od golih bakrenih žica 6. Središnji element visoke vlačne čvrstoće
igus-icon-lupe
1 od 2
MAT9540018 product image
1. TPE smjesa ekstrudirana pod pritiskom, otporan na plamen 2. Izuzetno fleksibilna pletenica od kositrenih bakrenih žica 3. TPE smjesa ekstrudirana pod pritiskom, ispunjenje šupljina 4. Mehanički visokokvalitetna, osobito niskokapacitetna TPE smjesa 5. Posebno kruta verzija od golih bakrenih žica 6. Središnji element visoke vlačne čvrstoće
  • Za iznimno teške primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Vatrootpornost
  • Bez silikona
  • Otpornost na UV zračenje: Visoka
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • CFRIP
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9540018
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definira duljinu kabela kao cijelu duljinu uključujući konektore ili otvoreno konfekcioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation