xirodur® A500 | Specijalist s do 50% duljim vijekom trajanja
Materijal xirodur® A500 je specijalist za visoku kemijsku i temperaturnu otpornost. U kombinaciji s kavezom xirodur® F500, ova kombinacija materijala pokriva primjene s kontinuiranim radnim temperaturama od -100°C do +150°C, vrlo je otporna na snažne kiseline i osigurava značajno dulje cikluse održavanja.
Tipična područja primjene:
- Industrija poluvodiča
- Kemijska industrija
- Primjene na visokim temperaturama

Unaprijeđena tehnologija:
- Novi pojačani materijal kaveza za 50 % duži vijek trajanja u usporedbi s kavezima A500
- Temperatura neprekidne uporabe - do 150 °C

Smanjenje troškova:
- Značajno smanjeni intervali održavanja

Dokaz:

Održivost:
- Ekološki prihvatljiv, nisu potrebni dodatni lubrikanti
- igus® podržava kružno gospodarstvo plastike i ulaže u kemijsku pretvorbu otpada. Saznaj više na: igus.eu/sustainability
Kada koristiti?
- Na temperaturama primjene od -100°C do +150°C
- Kad se koriste snažne kemikalije
Kada ne koristiti?
Tolerancije i mjerni sustav:
tolerancije za unutarnji i vanjski promjer ovise o veličini instalacije. Oni su često približno. ±0.05 mm do nominalne veličine. Prstenastih ležajevi obično se kalupe ubrizgavanjem i prirodno imaju određenu ovalnost. Stoga se čeljusti mjeri 90° u odnosu na točku ubrizgavanja (ako je dostupna) po cijeloj širini ležaja. Dimenzije i tolerancije su dizajnirane na način da ispunjavaju lagano uprešavanje ručno pri korištenju H7 nosača i h6 osovine. Dodatni lokacijski čep koristi se pomoću osigurača (osovina) i snap prstena (kućište) se preporučuje kako bi se spriječilo aksijalno pomicanje.

Preporuka za montažu:

1. Kućište (tolerancija H7)
2. Prednja strana (vidljive kuglice)
3. Stražnji (vidljiv kavez)
4. Umetnite kuglični ležaj, prvo prednja strana
5. Ugradite osovinu (tolerancija h6) s kosinom
6. Mora biti osigurano lociranje drenaže