xiros® kuglični ležajevi s dubokim žlijebom xirodur® A500, specijalist za toplinu i kemikalije, pojačani materijal kaveza, staklene kuglice

BB-626-A500-75-GL product image
igus-icon-lupe
BB-626-A500-75-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-626-A500-75-GL product image
BB-626-A500-75-GL technical drawing
  • Do 50% duži vijek trajanja zahvaljujući ojačanom materijalu košare
  • Otpornost na temperature i kemikalije
  • Radna temperatura: od -100°C do +150°C
  • Materijal prstena: xirodur® A500
  • Materijal košuljice: xirodur® F500
  • Materijal sferne kugle: staklo


Također dostupno s kuglicama od nehrđajućeg čelika

igus-icon-lieferzeitBB-626-A500-75-GL
19
6
6
626

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation