Speedtec konektor, serija B, standardni prolazni M23 sa spojnom maticom, uklj. kontakti

MAT01723484 product image
igus-icon-lupe
MAT01723484 product image
igus-icon-lupe
MAT01723484 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723484 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Speedtec konektor, serija B, standardni prolazni M23 sa spojnom maticom, uklj. kontakti
Speedtec konektor, serija B, standardni prolazni M23 sa spojnom maticom, uklj. kontakti
Speedtec konektor, serija B, standardni prolazni M23 sa spojnom maticom, uklj. kontakti
Speedtec konektor, serija B, standardni prolazni M23 sa spojnom maticom, uklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: HC female crimp
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723484
P-tip 6-polni