iglidur A160 valjak s oštrim rubom - higijenski, izdržljivi i idealni za primjenu u prehrambenoj industriji
Valjci s oštrim rubom iglidur A160 posebno su razvijeni za uporabu u osjetljivim higijenskim zonama i impresioniraju izvrsnim karakteristikama materijala. Zahvaljujući prehrambenoj kvaliteti u skladu s FDA i EU 10/2011, idealni su za izravan kontakt s hranom i zadovoljavaju najviše sigurnosne standarde u prehrambenoj industriji.
Plavi visokoučinkoviti materijal ne samo da je vizualno otkriven, već je i izuzetno otporan na kemikalije. To čini valjke s oštrim rubom savršenima za primjene s intenzivnim i učestalim ciklusima čišćenja - na primjer u transportnim sustavima ili proizvodnim linijama. Osiguravaju pouzdano i nesmetano skretanje trake čak i u zahtjevnim uvjetima.
U usporedbi s konvencionalnim materijalima, poput standardnog POM-a, iglidur A160 valjci nude do četiri puta duži vijek trajanja (testirano na 0,5 MPa i 0,6 m/s s osovinom od nehrđajućeg čelika 304). U isto vrijeme, ekonomična je alternativa igliduru A250, osobito pri manjim brzinama i opterećenjima.
Još jedna prednost: valjci s oštrim rubom su potpuno bez podmazivanja i bez održavanja. Time se smanjuje rizik od kontaminacije i osigurava čisto, održivo djelovanje.
Prednosti proizvoda na prvi pogled:
- Kompatibilan s hranom prema FDA i EU 10/2011
- Visoka otpornost na kemikalije za agresivne procese čišćenja
- Vizualno prepoznatljiv zbog svoje plave boje
- Do 4 puta duži vijek trajanja od standardnog POM-a
- Bez održavanja i bez maziva
- Isplativa alternativa za lagane primjene