- Izuzetna otpornost na habanje u kombinaciji s visokim mehaničkim svojstvima
- Otporno na temperaturu do 90 °C
- Jednostavno za obradu na svim standardnim 3D printerima
Materijalni profil za Bambu Lab, Prusa i Ultimaker dostupan za preuzimanje
Materijalni profil za Bambu Lab, Prusa i Ultimaker dostupan za preuzimanje
iglidur i190 ima najveću otpornost na habanje od svih igus filamenata i, između ostalog, otporniji je na trošenje od konvencionalnih plastika kao što su POM, PE ili PA. Također se ističe po najvećoj čvrstoći od svih iglidur filamenata i može izdržati temperature do 90 °C kada je kaljeno. Zahvaljujući svojim izvanrednim tribološkim i mehaničkim svojstvima, idealan je za zahtjevne funkcionalne komponente i savršena je alternativa obrađenim dijelovima koji se troše. Filament je vrlo osjetljiv na vlagu i stoga ga treba čuvati u suhom spremniku i aktivno sušiti.
Smjernice za ispis i profili materijala
Smjernice za obradu za iglidur i190, kao i materijalni profili za Bambu Lab, Prusu i Ultimaker, mogu se naći na kartici „Preuzimanja” i ovdje na pregledu.
Kada je drugi materijal primjereniji?
Čvrstoća na savijanje (ravno ispisana): prema ISO 178
Testni parametri: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; opterećenje: 10 N
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr