- Visoka otpornost na abraziju
- Crna koža
- Za korištenje pri temperaturama od -40°C do +100°C
- Vrlo fleksibilan
- Jednostavno za zamijeniti ili naknadno ugraditi
- Bez silikona
- Bez azbesta
- Standardne duljine sa zalihe
Change Language :
Crni kožni zaštitni plašt karakterizira se iznimno visokom otpornošću na abraziju, što ga čini idealnim za zahtjevne primjene. Ostaje fleksibilna i pouzdana čak i pri ekstremnim radnim temperaturama od -40 °C do +100 °C.
Zahvaljujući jednostavnim opcijama zamjene i naknadne ugradnje, posebno je jednostavan za korištenje. Materijal je također bez silikona i azbesta, što osigurava dodatnu sigurnost i ekološku prihvatljivost.
Nudimo ovaj proizvod u standardnim duljinama sa zaliha kako biste ga mogli brzo i jednostavno nabaviti u bilo kojem trenutku.