iglidur® J4, ležaj bez prirubnice, mm - J4SM

Materijal koji je povoljan, za dugi vijek trajanja uz niska do srednja opterećenja.

iglidur® J4, ležaj bez prirubnice, mm - J4SM
iglidur® J4, ležaj bez prirubnice, mm - J4SM drawing
1 od 2
iglidur® J4, ležaj bez prirubnice, mm - J4SM
iglidur® J4, ležaj bez prirubnice, mm - J4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: J4SM-1012-10
  • Materijal: iglidur® J4
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 10 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
Otporan na habanje i niska cijena
  • Bez maziva i bez održavanja
  • Isplativ materijal za masovnu proizvodnju
  • Niski koeficijenti trenja
iglidur® J4 | Jeftini materijal
 
  • Bez maziva i bez održavanja
  • Isplativ materijal za masovnu proizvodnju
  • Niski koeficijenti trenja
  • Dobar otpor na tekuće medije
  • Niska apsorpcija vlage
iglidur® J4 je isplativ materijal za dug Vijek trajanja s malim do srednjim opterećenjima.
 
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenki. Za svaki materijal neophodna je apsorpcija vlage i toplinsko širenje. Klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se dizajnirati s minimalnom tolerancijom. Za debljinu stijenki vrijedi pravilo: što su ležajevi deblji, tolerancije moraju biti veće.
Vrste provjera
 
Sastavljanje
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se tek nakon što se pravilno upreša u otvor kućišta s preporučenom tolerancijom. Dimenzija prije uprešane prevelike osovine može biti do 2% unutarnjeg promjera. Na ovaj način postiže se sigurna ugradnja ležaja prešanjem. Također se sprječavaju aksijalni ili radijalni pomaci u kućištu.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation