iglidur® PRT zakretni prstenasti ležajevi

iglidur® PRT prstenovi – prilagođena rješenja za svaki zahtjev

PRT ležajevi okretnih prstenova nude rješenja bez održavanja i bez podmazivanja za širok raspon primjena. Zahvaljujući kliznim elementima izrađenim od tribološki optimiziranih materijala, u potpunosti su bez metalnih valjaka ili kuglica. Uz osam različitih veličina i jedinstvenih serija, dostupno je pravo rješenje za svaki zahtjev.


✅ Naša PRT serija na prvi pogled:

  • PRT-01: Robusni klasik za velika opterećenja i torzijsku čvrstoću. Varijante dostupne u nehrđajućem čeliku i sa kliznim elementima koji su usklađeni sa ESD standardom.
  • PRT-02: Ekstremno lagan zahvaljujući aluminijskom prstenu i steznim prstenovima od iglidur® J4 – idealan za ograničenja u prostoru i težini.
  • PRT-03: Jeftin dizajn s maksimalnim sadržajem plastike za troškovno učinkovite primjene bez kompromisa u izvedbi.
  • PRT-04: Vrhunski izvođač – do 60% lakši, 50% uštede prostora i 20% jeftiniji. S fleksibilnim modularnim sustavom.
  • PRT-05: Održivi, jeftini ležaj za okretni prsten, napravljen od najmanje 97% regranulata.
  • PRT-06: Ultra kompaktnog dizajna i do 85% jeftinija, s visinom od samo 8 mm za primjenu s izuzetno ograničenim prostorom za ugradnju.

igus® ležajevi okretnog prstena su ekonomično i trajno rješenje za širok raspon industrijskih zahtjeva – bez održavanja, otporni i pojedinačno prilagodljivi.

Broj proizvoda: 0
Nažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda u ovoj kategoriji. Trebate li podršku ili prilagođeno rješenje? igus® LiveChat će vam odmah pomoći! Ili pošaljite nam poruku!