iglidur® A500, ležaj bez prirubnice, imperijalni - A500SI

Specijalist za medije i temperature u prehrambenom sektoru

iglidur® A500, ležaj bez prirubnice, imperijalni - A500SI
iglidur® A500, ležaj bez prirubnice, imperijalni - A500SI drawing
1 od 2
iglidur® A500, ležaj bez prirubnice, imperijalni - A500SI
iglidur® A500, ležaj bez prirubnice, imperijalni - A500SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: A500SI-0203-03
  • Materijal: iglidur® A500
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Više iglidur® A500 dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Vrlo mala apsorpcija vlage
  • Dobra otpornost na habanje pod vodom
  • Vrlo visoka otpor na medije
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
  • U skladu s FDA
  • Usklađen s EU 10/2011
iglidur® A500 | izdržljivi trkač pri višim temperaturama u prehrambenom sektoru
Klizni ležajevi od iglidur® A500 odobreni su za izravan kontakt s hranom. Imaju izvanrednu otpornost na kemikalije te su tako prikladni za najzahtjevnije primjene u okruženju strojeva u prehrambenoj industriji. Iako je iglidur® A500 vrlo mekan materijal, također ima izvrsnu tlačnu čvrstoću, čak i pri visokim temperaturama.

Tipične primjene

Industrija pića
Prehrambena industrija
Medicinska tehnologija

Pronađite više primjena ovdje:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Kada je potrebno poštivanje FDA
  • Kada je potrebna visoka otpornost na kemikalije
  • Kada je potrebna dobra otpornost na abraziju
  • Otpornost na temperaturu od -100°C do +250°C
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod 

Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation