iglidur® P, ležaj bez prirubnice, imperijalno - PSI

Isplativi univerzalni vanjski uređaj - Nema ekspanzije zbog vlage niti s visokom vlagom okoline

iglidur® P, ležaj bez prirubnice, imperijalno - PSI
iglidur® P, ležaj bez prirubnice, imperijalno - PSI drawing
1 od 2
iglidur® P, ležaj bez prirubnice, imperijalno - PSI
iglidur® P, ležaj bez prirubnice, imperijalno - PSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: PSI-0203-03
  • Materijal: iglidur® P
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Više iglidur® P dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izvanredan koeficijent trenja
  • Niska apsorpcija vlage
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
iglidur® P | Prikladan svestran - Bez bubrenja čak i pri visokoj vlažnosti okoline
Zbog toplinske stabilnosti i niske apsorpcije vode, iglidur® P klizni ležajevi s prirubnicom spadaju među najdimenzijski stabilnije svestrane ležajeve u promjenjivim vanjskim uvjetima. iglidur® P klizni ležajevi se preporučuju za okretni i rotirajuće kretanje pod srednjim opterećenjem.

Tipične primjene

Strojevi i alati
Namještaj/Industrijski tip
Solarnatehnologija
Fitness i sport
Javni prijevoz

Pronađite više primjena ovdje:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Kada je apsorpcija vlage niska, temeljna stvar
  • Kada je potrebna isplativa čahura za velika opterećenja tlakom
  • Kada je potrebna visoka preciznost pri visokoj vlazi i umjereno visokim temperaturama
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

Sastavljanje
iglidur® klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation