- broj dijela: ECO-GSM-0608-06
- Materijal: iglidur® ECO-G
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Više iglidur® ECO-G dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izvanredan koeficijent trenja
- Otporan na rubni pritisak
- Otporan na udarce i udarce
- Posebno otporan na prljavštinu i prašinu
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
- Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
- Ponašanje zamagljivanja prema DIN 75201-B
iglidur® ECO G | Svestrano rješenje
iglidur® ECO G sastoji se od 97% regranulata. iglidur® ECO G čahure pokrivaju izuzetno širok raspon različitih zahtjeva. Stoga se materijal s pravom naziva univerzalnim. Preporučuju se primjene sa srednjim do velikim opterećenjima, srednjim površinskim brzinama i srednjim temperaturama. iglidur® ECO G je decathlon među iglidur® materijalima. Ima izuzetno dobre performanse u svim tehničkim disciplinama i klasični je svestrani, prvenstveno s obzirom na opće mehaničke, toplinske i tribološke specifikacije.
Tipična područja primjene
Poljoprivredno inženjerstvo
Automobilizam
Građevinski strojevi
Strojogradnja
Sport, fitness i rehabilitacija
Ovdje ćete pronaći dodatne moguće primjene:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Čahure s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Sljedeće se odnosi na debljinu stijenke: što su ležajevi deblji, mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja
Montaža
iglidur® obični ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Zazor uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Akcijalni ili radijalni pokreti u kućištu se izbjegavaju.
Više informacija o sastavljanju i tolerancijama iglidur čahura