iglidur® H, ležaj bez prirubnice, mm - HSM

Visoka otpornost na temperature i kemikalije

iglidur® H, ležaj bez prirubnice, mm - HSM
iglidur® H, ležaj bez prirubnice, mm - HSM drawing
1 od 2
iglidur® H, ležaj bez prirubnice, mm - HSM
iglidur® H, ležaj bez prirubnice, mm - HSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: HSM-0304-03
  • Materijal: iglidur® H
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Pogodno za izuzetno velike brzine
  • Niska apsorpcija vlage
  • Dobra otpornost na habanje pod vodom
  • Vrlo visoka otpor na medije
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
iglidur® H | Otpornost na visoke temperature i kemikalije
iglidur® H je termoplast pojačan vlaknima koji je posebno razvijen za primjenu u visokoj vlažnosti ili pod vodom. Klizni ležajevi izrađeni od iglidur® H mogu se koristiti potpuno bez podmazivanja; u mokrim primjenama, okružujući mediji djeluju kao dodatno mazivo. Prikladno za temperature do +200°C. Vrlo nizak koeficijent trenja kada se koristi s očvrsnutim osovinama.

Tipična područja primjene

Industrija pića
Medicinska tehnologija
Offshore
Brodogradnja

Daljnje moguće primjene možete pronaći ovdje:
Rješenja za industriju

 
Kada koristiti?
  • Za podvodne aplikacije
  • Kada je potrebna visoka otpornost na temperaturu
  • Za visoko mehaničko opterećenje
  • Za primjene u kontaktu s kemikalijama
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod 

Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Čahure s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Sljedeće vrijedi za debljinu zida: što su ležajevi deblji, to mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja

Montaža
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Zazor uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation