iglidur® ECO H, ležaj bez prirubnice, mm - ECOHSM

Visoka otpornost na temperature i kemikalije

iglidur® ECO H, ležaj bez prirubnice, mm - ECOHSM
iglidur® ECO H, ležaj bez prirubnice, mm - ECOHSM drawing
1 od 2
iglidur® ECO H, ležaj bez prirubnice, mm - ECOHSM
iglidur® ECO H, ležaj bez prirubnice, mm - ECOHSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: ECO-HSM-0608-06
  • Materijal: iglidur® ECO-H
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Više iglidur® ECO-H dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Pogodno za izuzetno velike brzine
  • Niska apsorpcija vlage
  • Dobra otpornost na habanje pod vodom
  • Vrlo visoka otpor na medije
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)

iglidur® ECO H | Visoka temperatura i otpornost na kemikalije
iglidur® ECO H sastoji se od 97% regranulata. ECO H je termoplastični materijal ojačan vlaknima posebno razvijen za primjene u visokim atmosferskim vlagama ili pod vodom. Komponente izrađene od polimera iglidur® ECO H mogu se koristiti potpuno bez podmazivanja; u vlažnim primjenama, okolni medij djeluje kao dodatno mazivo. Prikladno za temperature do +200°C. Vrlo nizak koeficijent trenja pri uporabi s očvrsnutim osovinama.Tipična područja primjene
Industrija pića
Medicinska tehnologija
Offshore
Brodogradnja

Ovdje pronađite više primjena:
Industrijska rješenja

 

Kada koristiti?
  • Za podvodne aplikacije
  • Kada je potrebna visoka otpornost na temperaturu
  • Za visoko mehaničko opterećenje
  • Za primjene u kontaktu s kemikalijama
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod 

Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Čahure s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Sljedeće se odnosi na debljinu stijenke: što su ležajevi deblji, mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja
Montaža
iglidur® obični ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Zazor uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Akcijalni ili radijalni pokreti u kućištu se izbjegavaju.

Više informacija o sastavljanju i tolerancijama iglidur čahura

Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation