iglidur® Z, ležaj bez prirubnice, mm - ZSM

Izuzetno dug Vijek trajanja u ekstremnim uvjetima

iglidur® Z, ležaj bez prirubnice, mm - ZSM
iglidur® Z, ležaj bez prirubnice, mm - ZSM drawing
1 od 2
iglidur® Z, ležaj bez prirubnice, mm - ZSM
iglidur® Z, ležaj bez prirubnice, mm - ZSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: ZSM-0405-04
  • Materijal: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Dijelovi izrađeni od materijala iglidur® Z podliježu ograničenju izvoza. Odgovarajuća potvrda bit će vam poslana nakon što vaša narudžba bude zaprimljena.
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izuzetno dug Vijek trajanja u ekstremnim uvjetima, otporan na habanje i udarce čak i pri visokim opterećenjima i temperaturama
  • Izvrsna otpornost na habanje posebno pri visokim opterećenjima
  • Visoka toplinska otpornost
  • Za ekstremna opterećenja
iglidur® Z – Izuzetno dug Vijek trajanja u ekstremnim uvjetima - Otporno na habanje i udarce čak i pri velikim opterećenjima i temperaturama
 
  • Izvrsna otpornost na habanje, posebno u slučaju visokih opterećenja
  • Visoka toplinska otpornost
  • Za ekstremna opterećenja
  • Za velike površinske brzine
  • Otporan na rubna opterećenja
  • Ne zahtijeva podmazivanje i održavanje
  • Standardni asortiman sa zaliha
Izuzetno visoka tlačna čvrstoća u kombinaciji s visokom elastičnošću omogućuje ležajevima iglidur® Z postizanje njihovih istaknutih svojstava u kombinaciji s mekim osovinama, rubnim opterećenjima i udarcima. Ležajevi su također prikladno za temperature do +250 °C.
 
Tipična područja primjene
 
Građevinarstvo
Staklarska industrija
Zrakoplovstvo
Strojarstvo
Tekstilna industrija
 
Dodatne informacije o primjenama potražite ovdje:
Rješenja po industrijama
 
Kada koristiti?
  • Za kontinuirane temperature do +250 °C dugoročno ili +310 °C kratkotrajno
  • Kada je potrebna visoka otpornost na habanje, posebno pod velikim radijalnim opterećenjima
  • Za velike površinske brzine
  • Za opterećenje rubova u kombinaciji s visokim površinskim tlakovima
Kada ne koristiti?
Koristite naše opcije filtriranja za pronalazak odgovarajućeg proizvoda 
 
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® običnih ležajeva ovise o materijalu i debljini stijenki. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Ravni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
 
Sastavljanje
iglidur® ravni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se tek nakon pričvršćivanja u ispravno tolerancijsko kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Na taj način se sprječavaju aksijalni i radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation