1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: HSM-0304-03
- Materijal: iglidur® H
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Više iglidur® H dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Pogodno za izuzetno velike brzine
- Niska apsorpcija vlage
- Dobra otpornost na habanje pod vodom
- Vrlo visoka otpor na medije
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
iglidur® H | Otpornost na visoke temperature i kemikalije
iglidur® H je termoplast pojačan vlaknima koji je posebno razvijen za primjenu u visokoj vlažnosti ili pod vodom. Klizni ležajevi izrađeni od iglidur® H mogu se koristiti potpuno bez podmazivanja; u mokrim primjenama, okružujući mediji djeluju kao dodatno mazivo. Prikladno za temperature do +200°C. Vrlo nizak koeficijent trenja kada se koristi s očvrsnutim osovinama.
Tipična područja primjene
Industrija pića
Medicinska tehnologija
Offshore
Brodogradnja
Daljnje moguće primjene možete pronaći ovdje:
Rješenja za industriju
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Čahure s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Sljedeće vrijedi za debljinu zida: što su ležajevi deblji, to mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja
Montaža
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Zazor uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
iglidur® H je termoplast pojačan vlaknima koji je posebno razvijen za primjenu u visokoj vlažnosti ili pod vodom. Klizni ležajevi izrađeni od iglidur® H mogu se koristiti potpuno bez podmazivanja; u mokrim primjenama, okružujući mediji djeluju kao dodatno mazivo. Prikladno za temperature do +200°C. Vrlo nizak koeficijent trenja kada se koristi s očvrsnutim osovinama.
Tipična područja primjene
Industrija pića
Medicinska tehnologija
Offshore
Brodogradnja
Daljnje moguće primjene možete pronaći ovdje:
Rješenja za industriju
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Čahure s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Sljedeće vrijedi za debljinu zida: što su ležajevi deblji, to mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja
Montaža
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Zazor uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?