1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: H370SM-0304-03
- Materijal: iglidur® H370
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Više iglidur® H370 dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Dobra otpornost na habanje na visokim temperaturama
- Prikladno za vrlo velike brzine
- Izvanredan koeficijent trenja
- Vrlo mala apsorpcija vlage
- Izvrsna otpornost na habanje pod vodom
- Vrlo visoka otpor na medije
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
- Električna vodljivost
iglidur® H370 | Najduži Vijek trajanja u vodi i visok otpor na medije
Za primjene u vodi, iglidur® H370 je pravo rješenje. Ležajevi apsorbiraju izuzetno velika opterećenja, otporni su na kemikalije i mogu se koristiti na temperaturama do +200°C.
Tipične primjene
Fluidska tehnologija
Offshore
Brodogradnja
Teška oprema / Građevinarstvo
Industrija pakiranja
Pronađite više primjena ovdje:
Rješenja po industrijama
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Za primjene u vodi, iglidur® H370 je pravo rješenje. Ležajevi apsorbiraju izuzetno velika opterećenja, otporni su na kemikalije i mogu se koristiti na temperaturama do +200°C.
Tipične primjene
Fluidska tehnologija
Offshore
Brodogradnja
Teška oprema / Građevinarstvo
Industrija pakiranja
Pronađite više primjena ovdje:
Rješenja po industrijama
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?