iglidur® H1, sleeve bearing, mm - H1SM

Endurance runner with high media resistance

iglidur® H1, sleeve bearing, mm - H1SM
iglidur® H1, sleeve bearing, mm - H1SM drawing
1 od 2
iglidur® H1, sleeve bearing, mm - H1SM
iglidur® H1, sleeve bearing, mm - H1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: H1SM-0304-05
  • Materijal: iglidur® H1
  • Obrazac: Kupite ležajeve bez prirubnice
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent wear resistance at high temperatures
  • Suitable for very high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846

iglidur® H1 | izdržljivi trkač s visokim otporom na medije
iglidur® H1 je prvi izbor kada se zahtijeva dug vijek trajanja u ekstremnim uvjetima okoline. Ekstremna otpornost na habanje povezana je s izvrsnom otpornošću na temperaturu i medij – ne samo u industriji pakiranja i prehrambenoj industriji ili automobilskoj industriji.

Tipične primjene

Automati za prodaju
Industrija pića
Tekstilna industrija
Industrija pakiranja

Više primjena možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
 

Kada koristiti?
  • Kada je potreban maksimalan vijek trajanja, pod utjecajem temperature i vlage
  • Kada je važan nizak koeficijent trenja pri visokim temperaturama
  • Kada je potrebno obično agresivno čišćenje (prskanje, parni mlaz)
  • Za primjene ispod poklopca motora
Kada ne koristiti?
Koristite naše opcije filtera za pronalazak odgovarajućeg proizvoda 

Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® kliznih ležajeva ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu stijenke: što je deblja stijenka ležajeva, to moraju biti veći slobodni prostori.
Metode testiranja

Sastavljanje
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu pouzdano se izbjegavaju.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, glodanje

Saznajte više o iglidur® H1

Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation