iglidur® HSD350, ležaj bez prirubnice, mm - HSD350SM

Svestran za sterilizaciju parom

iglidur® HSD350, ležaj bez prirubnice, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, ležaj bez prirubnice, mm - HSD350SM drawing
1 od 2
iglidur® HSD350, ležaj bez prirubnice, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, ležaj bez prirubnice, mm - HSD350SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: HSD350SM-0608-06
  • Materijal: iglidur® HSD350
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Više iglidur® HSD350 dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
  • Izvanredan koeficijent trenja
  • Vrlo visoka otpor na medije
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Prikladno za sterilizaciju parom
iglidur® HSD350 | Otporan na medije i higijenski uz niske troškove

Novi materijal omogućuje kontinuiranu higijensku uporabu, uključujući redovitu sterilizaciju, uz izvrstan omjer cijene i kvalitete.

Tipična područja primjene

Tehnologija fluida
Medicinska tehnologija


Ovdje možete pronaći daljnje primjene:
Rješenja za industriju

 
Kada koristiti?
  • Ako se ležajno mjesto redovito sterilizira vrućom parom
  • Kada je istovremeno potreban jeftin materijal
  • Kada je potrebna dobra otpornost na kemikalije
  • Niska apsorpcija vlage
Kada ne koristiti?
Koristite naše opcije filtriranja kako biste pronašli odgovarajući proizvod

Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije ležaj iglidur® ovise o materijalu i debljini stjenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Čahure s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Sljedeće vrijedi za debljinu zida: što su ležajevi deblji, to mora biti veći zazor ležaja.
Postupak testiranja

Montaža
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Zazor uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation