1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: A181SI-0203-03
- Materijal: iglidur® A181
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Pogodno za velike brzine
- Niska apsorpcija vlage
- Visoka otpor na medije
- Izuzetno otporan na rubni pritisak
- Vrlo otporan na udarce i udarce
- Otporan na prljavštinu i prašinu
- U skladu s FDA
- Usklađen s EU 10/2011
iglidur® A181 | Univerzalni ležaj za kontakt s hranom
Materijal iglidur® A181 nudi usklađenost s FDA i 10/2011 EC. Također, plava boja olakšava "optičku detekciju" koja je često poželjna u prehrambenom sektoru. U usporedbi s iglidur® A180 glede mehaničkih svojstava, temperatura i otpornosti na medije, iglidur® A181 je u većini slučajeva prikladniji s obzirom na otpornost na habanje.
Tipične primjene
Industrija pića
Prehrambena industrija
Medicinska tehnika
Pronađite više primjena ovdje:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Materijal iglidur® A181 nudi usklađenost s FDA i 10/2011 EC. Također, plava boja olakšava "optičku detekciju" koja je često poželjna u prehrambenom sektoru. U usporedbi s iglidur® A180 glede mehaničkih svojstava, temperatura i otpornosti na medije, iglidur® A181 je u većini slučajeva prikladniji s obzirom na otpornost na habanje.
Tipične primjene
Industrija pića
Prehrambena industrija
Medicinska tehnika
Pronađite više primjena ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?