iglidur® A290, ležaj bez prirubnice, mm - A290SM

Robusna, s visokom otpornošću na abraziju

iglidur® A290, ležaj bez prirubnice, mm - A290SM
iglidur® A290, ležaj bez prirubnice, mm - A290SM drawing
1 od 2
iglidur® A290, ležaj bez prirubnice, mm - A290SM
iglidur® A290, ležaj bez prirubnice, mm - A290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: A290SM-0304-03
  • Materijal: iglidur® A290
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Više iglidur® A290 dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Robusna, s visokom otpornošću na abraziju
  • Ako je potrebna niska razina buke
iglidur® A290 | Robustan, s visokom otpornošću na abraziju
 
  • Otporan na habanje
  • Ako je potrebna niska razina buke
  • Ne zahtijeva podmazivanje i održavanje
  • Standardni asortiman sa zaliha
Ravni ležajevi iglidur® A290 razvijeni su za dobru otpornost na habanje i tihi rad. U usporedbi s ležajevima izrađenim od iglidur® A200, tribološka i mehanička svojstva znatno su poboljšana.
 
Tipična područja primjene
 
Prehrambena industrija
 
Ovdje možete pronaći dodatne primjene:
Industrijska rješenja
 
 
Kada koristiti?
  • Za niske brzine
  • Ako je potrebna niska razina buke
  • Kada ležaj mora biti fizički siguran
  • Vrlo dobra mehanička svojstva
Kada ne koristiti?
Koristite naše opcije filtriranja kako biste pronašli odgovarajući proizvod
 
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® kliznih ležajeva ovise o materijalu i debljinama stijenki. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Ravni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu stijenke: što je najveća debljina stijenke ležaja, tim veći moraju biti zazori.
Metode ispitivanja
 
Sastavljanje
iglidur® ravni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer se prilagođava tek nakon umetanja u tvornički toleriran otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Na taj način se također sprječava aksijalno ili radijalno kretanje u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation