iglidur® ECO G, ležaj bez prirubnice, mm - ECOGSM

Svestrani klasik s izvrsnim omjerom cijene i kvalitete

iglidur® ECO G, ležaj bez prirubnice, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, ležaj bez prirubnice, mm - ECOGSM drawing
1 od 2
iglidur® ECO G, ležaj bez prirubnice, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, ležaj bez prirubnice, mm - ECOGSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: ECO-GSM-0608-06
  • Materijal: iglidur® ECO-G
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izvanredan koeficijent trenja
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Posebno otporan na prljavštinu i prašinu
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
  • Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
  • Ponašanje zamagljivanja prema DIN 75201-B

iglidur® ECO G | Svestrano rješenje

iglidur® ECO G sastoji se od 97% regranulata. iglidur® ECO G čahure pokrivaju izuzetno širok raspon različitih zahtjeva. Stoga se materijal s pravom naziva univerzalnim. Preporučuju se primjene sa srednjim do velikim opterećenjima, srednjim površinskim brzinama i srednjim temperaturama. iglidur® ECO G je decathlon među iglidur® materijalima. Ima izuzetno dobre performanse u svim tehničkim disciplinama i klasični je svestrani, prvenstveno s obzirom na opće mehaničke, toplinske i tribološke specifikacije.

Tipična područja primjene

Poljoprivredno inženjerstvo
Automobilizam
Građevinski strojevi
Strojogradnja
Sport, fitness i rehabilitacija

Ovdje ćete pronaći dodatne moguće primjene:
Industrijska rješenja

 

Kada koristiti?
  • Kad je potreban ekonomičan svestrani ležaj
  • Za male do prosječne površinske brzine
  • Kada ležaj mora raditi na različitim materijalima osovina
  • Za okretne i rotacijske pokrete
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Čahure s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Sljedeće se odnosi na debljinu stijenke: što su ležajevi deblji, mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja
Montaža
iglidur® obični ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Zazor uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Akcijalni ili radijalni pokreti u kućištu se izbjegavaju.

Više informacija o sastavljanju i tolerancijama iglidur čahura

Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation