1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: GSM-0608-025
- Materijal: iglidur® G
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 2.5 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izvanredan koeficijent trenja
- Otporan na rubni pritisak
- Otporan na udarce i udarce
- Posebno otporan na prljavštinu i prašinu
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
- Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
- Ponašanje zamagljivanja prema DIN 75201-B
iglidur® G | Svestran
Najširi raspon različitih zahtjeva pokrivaju ležajevi iglidur® G. Stoga se materijal s pravom naziva univerzalnim. Tipične primjene uključuju srednje do visoko opterećenje, srednje brzine površine i srednje temperature. iglidur® G je desetobojac među materijalima iglidur®. Vrlo dobro se ponaša u svim tehničkim disciplinama i klasičan je svestran, posebice u smislu općih, mehaničkih, toplinskih i triboloških specifikacija.
Tipična područja primjene
Poljoprivreda
Automobilska industrija
Građevinski strojevi
Strojevi
Fitness i sport
Ovdje možete pronaći još primjena:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, obrada
Najširi raspon različitih zahtjeva pokrivaju ležajevi iglidur® G. Stoga se materijal s pravom naziva univerzalnim. Tipične primjene uključuju srednje do visoko opterećenje, srednje brzine površine i srednje temperature. iglidur® G je desetobojac među materijalima iglidur®. Vrlo dobro se ponaša u svim tehničkim disciplinama i klasičan je svestran, posebice u smislu općih, mehaničkih, toplinskih i triboloških specifikacija.
Tipična područja primjene
Poljoprivreda
Automobilska industrija
Građevinski strojevi
Strojevi
Fitness i sport
Ovdje možete pronaći još primjena:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, obrada
Niste sigurni odgovara li?