iglidur® GPF, ležaj bez prirubnice, mm - GPFSM

Svestrani klasik s izvrsnim omjerom cijene i kvalitete

iglidur® GPF, ležaj bez prirubnice, mm - GPFSM
iglidur® GPF, ležaj bez prirubnice, mm - GPFSM drawing
1 od 2
iglidur® GPF, ležaj bez prirubnice, mm - GPFSM
iglidur® GPF, ležaj bez prirubnice, mm - GPFSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: GPFSM-0304-05
  • Materijal: iglidur® GPF
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izvanredan koeficijent trenja
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Posebno otporan na prljavštinu i prašinu
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
  • Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
  • Ponašanje zamagljivanja prema DIN 75201-B
iglidur® GPF | Svestran

iglidur® GPF čahure pokrivaju najširi raspon različitih zahtjeva. Stoga se materijal s pravom naziva univerzalnim. Preporučuju se primjene sa srednjim do velikim opterećenjima, srednjim površinskim brzinama i srednjim temperaturama. iglidur® GPF je desetobojac među iglidur® materijalima. Vrlo dobro se ponaša u svim tehničkim disciplinama i klasičan je svestran, posebice u smislu općih, mehaničkih, toplinskih i triboloških specifikacija.


Tipična područja primjene

Poljoprivredno inženjerstvo
Automobilizam
Građevinski strojevi
Strojogradnja
Sport, fitness i rehabilitacija

Ovdje ćete pronaći dodatne moguće primjene:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Kad je potreban ekonomičan svestrani ležaj
  • Za male do prosječne površinske brzine
  • Kada ležaj mora raditi na različitim materijalima osovina
  • Za okretne i rotacijske pokrete
Kada ne koristiti?
Koristite naše opcije filtriranja kako biste pronašli odgovarajući proizvod

Tolerancije i mjerni sustav
Dimenzije ugradnje i tolerancije ležaja iglidur® ovise o materijalu i debljini stjenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Čahure s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Sljedeće vrijedi za debljinu zida: što su ležajevi deblji, to mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja

Montaža
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Zazor uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation