iglidur® H370, ležaj bez prirubnice, imperijalni - H370SI

Ekstremno dugi Vijek trajanja pod vodom i visoki otpor na medije

iglidur® H370, ležaj bez prirubnice, imperijalni - H370SI
iglidur® H370, ležaj bez prirubnice, imperijalni - H370SI drawing
1 od 2
iglidur® H370, ležaj bez prirubnice, imperijalni - H370SI
iglidur® H370, ležaj bez prirubnice, imperijalni - H370SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: H370SI-0203-03
  • Materijal: iglidur® H370
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Dobra otpornost na habanje pri visokim temperaturama
  • Prikladno za vrlo velike brzine
  • Izvanredan koeficijent trenja
  • Vrlo mala apsorpcija vlage
  • Izvrsna otpornost na habanje pod vodom
  • Vrlo visoka otpor na medije
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
  • Električna vodljivost
iglidur® H370 | Najduži Vijek trajanja u vodi i visok otpor na medije
Za primjene u vodi, iglidur® H370 je pravo rješenje. Ležajevi apsorbiraju izuzetno velika opterećenja, otporni su na kemikalije i mogu se koristiti na temperaturama do +200°C.

Tipične primjene

Fluidska tehnologija
Offshore
Brodogradnja
Teška oprema / Građevinarstvo
Industrija pakiranja

Pronađite više primjena ovdje:
Rješenja po industrijama

 
Kada koristiti?
  • Za uporabu pod vodom
  • Kada je potrebna visoka otpornost na temperaturu
  • Kada su potrebna visoka mehanička opterećenja i otpornost na habanje
  • Kada je potrebna dobra otpornost na kemikalije
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod 

Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation