iglidur® G, potisna podloška, imperijalna - GTI

Svestrani klasik s izvrsnim omjerom cijene i kvalitete

iglidur® G, potisna podloška, imperijalna - GTI
iglidur® G, potisna podloška, imperijalna - GTI drawing
1 od 2
iglidur® G, potisna podloška, imperijalna - GTI
iglidur® G, potisna podloška, imperijalna - GTI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: GTI-0610-01
  • Materijal: iglidur® G
  • Oblik: Potisne podloške
  • Dimensions:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • Više iglidur® G dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Najpopularniji iglidur® materijal u svijetu
  • Visoka otpornost na habanje
  • Otpornost na prašinu i prljavštinu
  • Isplativ
iglidur® G | Ležaj opće namjene
 
  • Više od 650 veličina dostupno je na zalihi
  • Visoka otpornost na habanje
  • Otpornost na prašinu i prljavštinu
  • Isplativ
  • bez podmazivanja i bez održavanja
iglidur® G pokriva iznimno širok spektar različitih zahtjeva – uistinu je "svestran". Materijal je idealan za univerzalne primjene, pravi svestran. Tipične primjene uključuju srednja do visoka opterećenja, srednje površinske brzine i srednje temperature. iglidur® G je desetobojac među iglidur® materijalima. Izvrsno se ponaša u svim tehničkim disciplinama i klasični je svestrani, prvenstveno sa stajališta ukupnih, općih, mehaničkih, toplinskih i triboloških specifikacija.
 
Tipična područja primjene

Poljoprivreda
Automobilska industrija
Građevinski strojevi

Strojevi
Fitness i sport

Dodatne aplikacije možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Kad je potreban ekonomičan svestrani ležaj
  • Za male do prosječne površinske brzine
  • Kada ležaj mora raditi na različitim materijalima osovina
  • Za okretne i rotacijske pokrete
Kada ne koristiti?
Koristite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation