1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: WTI-0610-01
- Materijal: iglidur® W300
- Oblik: Potisne podloške
- Dimensions:
- d1 0.375 in
- d2 0.625 in
- s 0.04 in
- h 0.04 in
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
Klasični izdržljivi trkač, vrlo otporan na habanje (gotovo) svih osovina
- Za posebno dug vijek trajanja
- Niski koeficijent trenja
- Izuzetno visoka otpornost na habanje
iglidur® W300 | Klasičan izdržljivi trkač, vrlo otporan na habanje na (gotovo) svim osovinama
Tipična područja primjene
automati za prodaju
Tiskarska industrija
Drvna industrija
Alatni strojevi
Daljnje primjene mogu se pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
Koristite naše opcije filtera za pronalaženje odgovarajućeg proizvoda
- Više od 400 dimenzija dostupno na zalihi
- Za posebno dug vijek trajanja
- Niski koeficijent trenja
- Izuzetno visoka otpornost na habanje
- Također je prikladno za meke osovine
- Otporan na prljavštinu
- bez podmazivanja i bez održavanja
Tipična područja primjene
automati za prodaju
Tiskarska industrija
Drvna industrija
Alatni strojevi
Daljnje primjene mogu se pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Niste sigurni odgovara li?