1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: XTI-0814-01
- Materijal: iglidur® X
- Oblik: Potisne podloške
- Dimensions:
- d1 0.5 in
- d2 0.875 in
- d4 0.692 in
- d5 0.067 in
- s 0.0585 in
- h 0.04 in
- Više iglidur® X dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Specijalist za kemikalije i temperature, do 150 MPa statički
- Otporno na temperaturu od -100 °C do +250 °C u kontinuiranom radu
- Ispunjava zahtjeve za sprječavanje požara Savezne uprave za zrakoplovstvo SAD-a (FAA) za unutrašnjost zrakoplova
- Univerzalna otpornost na kemikalije
- Visoka tlačna čvrstoća
iglidur® X | Specijalist za kemiju i temperaturu, do 150 MPa statički
Tipična područja primjene
Industrija pića
Drvna industrija
Strojevi od plastike
Zrakoplovstvo
čista soba
Ostale primjene možete pronaći ovdje:
Industijska rješenja
Koristite naš filter opcija za nalaženje odgovarajućeg proizvoda
- Više od 250 dimenzija dostupno na zalihi
- Otporno na temperaturu od -100 °C do +250 °C u kontinuiranom radu
- Univerzalna otpornost na kemikalije
- Visoka tlačna čvrstoća
- Vrlo mala apsorpcija vlage
- Izvrsna otpornost na habanje kroz cijeli temperaturni raspon
Tipična područja primjene
Industrija pića
Drvna industrija
Strojevi od plastike
Zrakoplovstvo
čista soba
Ostale primjene možete pronaći ovdje:
Industijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Niste sigurni odgovara li?