1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: ZSM-0405-04
- Materijal: iglidur® Z
- igus-icon-infoDijelovi izrađeni od materijala iglidur® Z podliježu ograničenju izvoza. Odgovarajuća potvrda bit će vam poslana nakon što vaša narudžba bude zaprimljena.
- Obrazac: Kupite ležajeve bez prirubnice
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izuzetno dug Vijek trajanja u ekstremnim uvjetima, otporan na habanje i udarce čak i pri visokim opterećenjima i temperaturama
- Izvrsna otpornost na habanje posebno pri visokim opterećenjima
- Visoka toplinska otpornost
- Za ekstremna opterećenja
iglidur® Z – Izuzetno dug Vijek trajanja u ekstremnim uvjetima - Otporno na habanje i udarce čak i pri velikim opterećenjima i temperaturama
Tipična područja primjene
Građevinarstvo
Staklarska industrija
Zrakoplovstvo
Strojarstvo
Tekstilna industrija
Dodatne informacije o primjenama potražite ovdje:
Rješenja po industrijama
Koristite naše opcije filtriranja za pronalazak odgovarajućeg proizvoda
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® običnih ležajeva ovise o materijalu i debljini stijenki. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Ravni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® ravni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se tek nakon pričvršćivanja u ispravno tolerancijsko kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Na taj način se sprječavaju aksijalni i radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
- Izvrsna otpornost na habanje, posebno u slučaju visokih opterećenja
- Visoka toplinska otpornost
- Za ekstremna opterećenja
- Za velike površinske brzine
- Otporan na rubna opterećenja
- Ne zahtijeva podmazivanje i održavanje
- Standardni asortiman sa zaliha
Tipična područja primjene
Građevinarstvo
Staklarska industrija
Zrakoplovstvo
Strojarstvo
Tekstilna industrija
Dodatne informacije o primjenama potražite ovdje:
Rješenja po industrijama
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® običnih ležajeva ovise o materijalu i debljini stijenki. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Ravni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® ravni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se tek nakon pričvršćivanja u ispravno tolerancijsko kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Na taj način se sprječavaju aksijalni i radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?