1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: PSI-0203-03
- Materijal: iglidur® P
- Obrazac: Kupite ležajeve bez prirubnice
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izvanredan koeficijent trenja
- Niska apsorpcija vlage
- Otporan na rubni pritisak
- Otporan na udarce i udarce
- Otporan na prljavštinu i prašinu
iglidur® P | Prikladan svestran - Bez bubrenja čak i pri visokoj vlažnosti okoline
Zbog toplinske stabilnosti i niske apsorpcije vode, iglidur® P klizni ležajevi s prirubnicom spadaju među najdimenzijski stabilnije svestrane ležajeve u promjenjivim vanjskim uvjetima. iglidur® P klizni ležajevi se preporučuju za okretni i rotirajuće kretanje pod srednjim opterećenjem.
Tipične primjene
Strojevi i alati
Namještaj/Industrijski tip
Solarnatehnologija
Fitness i sport
Javni prijevoz
Pronađite više primjena ovdje:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Zbog toplinske stabilnosti i niske apsorpcije vode, iglidur® P klizni ležajevi s prirubnicom spadaju među najdimenzijski stabilnije svestrane ležajeve u promjenjivim vanjskim uvjetima. iglidur® P klizni ležajevi se preporučuju za okretni i rotirajuće kretanje pod srednjim opterećenjem.
Tipične primjene
Strojevi i alati
Namještaj/Industrijski tip
Solarnatehnologija
Fitness i sport
Javni prijevoz
Pronađite više primjena ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?