iglidur® A181, ležaj bez prirubnice, imperijalni - A181SI

Univerzalni ležaj za kontakt s hranom

iglidur® A181, ležaj bez prirubnice, imperijalni - A181SI
iglidur® A181, ležaj bez prirubnice, imperijalni - A181SI drawing
1 od 2
iglidur® A181, ležaj bez prirubnice, imperijalni - A181SI
iglidur® A181, ležaj bez prirubnice, imperijalni - A181SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: A181SI-0203-03
  • Materijal: iglidur® A181
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Pogodno za velike brzine
  • Niska apsorpcija vlage
  • Visoka otpor na medije
  • Izuzetno otporan na rubni pritisak
  • Vrlo otporan na udarce i udarce
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
  • U skladu s FDA
  • Usklađen s EU 10/2011
iglidur® A181 | Univerzalni ležaj za kontakt s hranom
Materijal iglidur® A181 nudi usklađenost s FDA i 10/2011 EC. Također, plava boja olakšava "optičku detekciju" koja je često poželjna u prehrambenom sektoru. U usporedbi s iglidur® A180 glede mehaničkih svojstava, temperatura i otpornosti na medije, iglidur® A181 je u većini slučajeva prikladniji s obzirom na otpornost na habanje.

Tipične primjene

Industrija pića
Prehrambena industrija
Medicinska tehnika

Pronađite više primjena ovdje:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Kada je potrebno poštivanje FDA
  • Kada je potreban materijal koji ispunjava standard 10/2011 EC
  • Kada je potreban univerzalni materijal prikladan za izravan kontakt s hranom
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod 

Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation