1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: GTI-0610-01
- Materijal: iglidur® G
- Oblik: Potisne podloške
- Dimensions:
- d1 0.375 in
- d2 0.625 in
- s 0.04 in
- h 0.04 in
- Više iglidur® G dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Najpopularniji iglidur® materijal u svijetu
- Visoka otpornost na habanje
- Otpornost na prašinu i prljavštinu
- Isplativ
iglidur® G | Ležaj opće namjene
Tipična područja primjene
Poljoprivreda
Automobilska industrija
Građevinski strojevi
Strojevi
Fitness i sport
Dodatne aplikacije možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
Koristite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
- Više od 650 veličina dostupno je na zalihi
- Visoka otpornost na habanje
- Otpornost na prašinu i prljavštinu
- Isplativ
- bez podmazivanja i bez održavanja
Tipična područja primjene
Poljoprivreda
Automobilska industrija
Građevinski strojevi
Strojevi
Fitness i sport
Dodatne aplikacije možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Niste sigurni odgovara li?