iglidur® M250, potisna podloška, carska - M250TI

Robusni svestrani materijal sa izuzetnim prigušivanje vibracija

iglidur® M250, potisna podloška, carska - M250TI
iglidur® M250, potisna podloška, carska - M250TI drawing
1 od 2
iglidur® M250, potisna podloška, carska - M250TI
iglidur® M250, potisna podloška, carska - M250TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: MTI-04
  • Materijal: iglidur® M250
  • Oblik: Kupite potisne podloške
  • Dimensions:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.09 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Robusni svestrani materijal
  • Izvrsno prigušivanje vibracija
  • Otporan na rubni pritisak
  • Visoka otpornost na udarce
iglidur® M250 | Robustan svestran s odličnim prigušivanjem vibracija
 
  • Više od 450 dimenzija dostupno na zalihi
  • Izvrsno prigušivanje vibracija
  • Otporan na rubna opterećenja
  • Visoka otpornost na udarce
  • Debeli zidovi prema DIN 1850
  • Prljavština se može kapsulirati za zaštitu osovine
  • Ne zahtijeva podmazivanje i održavanje
Samopodmazujuća čahura izrađena od iglidur® M250 odlikuje se otpornošću na udarce, prigušivanjem vibracija i otpornošću na habanje. Izvrsni su u primjenama u kojima je potrebno prigušivanje vibracija - tipični primjeri uključuju opremu za zdravlje i fitness te strojeve za pakiranje. Budući da su dodatno u mogućnosti inkapsulirati prljavštinu, također su prikladni za poljoprivredne strojeve i uređaje za vrtlarenje.
 
Tipična područja primjene
 
Poljoprivreda
Alatni strojevi
Namještaj/industrijski dizajn
Tekstilna industrija
 
Daljnje aplikacije možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Kada su ležajevi izloženi velikoj
    količini prljavštine
  • Kada je potrebno jako prigušivanje vibracija
  • Za male do srednje brzine
  • Kada je potrebno mehaničko prečetkanje površine zida
  • Otporan na rubna opterećenja
  • Visoka otpornost na udarce
  • Debeli zidovi prema DIN 1850
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtera za pronalaženje odgovarajućeg proizvoda
 
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® ravnih ležajeva ovise o materijalu i debljinama stijenki. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Ravni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
 
Sastavljanje
iglidur® ravni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se tek nakon pričvršćivanja u ispravno tolerancijsko kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Na taj način se sprječavaju aksijalni i radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation