1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: HSD350SM-0608-06
- Materijal: iglidur® HSD350
- Oblik: Kupite ležajeve bez prirubnice
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Good wear resistance at room temperature
- Good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Very high media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Suitable for steam sterilisation
iglidur® HSD350 | Otporan na medije i higijenski uz niske troškove
Novi materijal omogućuje kontinuiranu upotrebu tamo gdje je higijena važna, uključujući redovnu sterilizaciju, uz izvanredan omjer cijene i kvalitete.
Tipična područja primjene
Tehnologija fluida
Medicinska tehnologija
Ovdje možete pronaći daljnje primjene:
Rješenja za industriju
Upotrijebite naše opcije filtriranja kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i mjerni sustav
Visine ugradnje i tolerancije iglidur® kliznih ležajeva ovise o materijalu i debljini stijenki. Za svaki materijal, apsorpcija vlage i toplinsko rastezanje su od ključne važnosti. Klizni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati sa minimalnim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu stjenke: što je stjenka ležaja deblja, to moraju biti veći slobodni prostori.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer se prilagođava tek nakon uprešavanja u kućište odgovarajuće tolerancije. Višak dimenzije uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Time se osigurava sigurno prešanje ležaja. Na taj način spriječeni su aksijalni ili radijalni pomaci u kućištu.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
Novi materijal omogućuje kontinuiranu upotrebu tamo gdje je higijena važna, uključujući redovnu sterilizaciju, uz izvanredan omjer cijene i kvalitete.
Tipična područja primjene
Tehnologija fluida
Medicinska tehnologija
Ovdje možete pronaći daljnje primjene:
Rješenja za industriju
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i mjerni sustav
Visine ugradnje i tolerancije iglidur® kliznih ležajeva ovise o materijalu i debljini stijenki. Za svaki materijal, apsorpcija vlage i toplinsko rastezanje su od ključne važnosti. Klizni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati sa minimalnim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu stjenke: što je stjenka ležaja deblja, to moraju biti veći slobodni prostori.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer se prilagođava tek nakon uprešavanja u kućište odgovarajuće tolerancije. Višak dimenzije uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Time se osigurava sigurno prešanje ležaja. Na taj način spriječeni su aksijalni ili radijalni pomaci u kućištu.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?