1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: G1SM-0405-04
- Materijal: iglidur® G1
- Oblik: Kupite ležajeve bez prirubnice
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Good wear resistance at room temperature
- Good wear resistance at medium temperatures
- Suitable for high speeds
- Excellent coefficient of friction
- Low moisture absorption
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Particularly resistant to dirt and dust
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Novi standard bez podmazivanja
Uz iglidur® G1 nudimo otporan na habanje i višenamjenski materijal za širok raspon primjena. Preporučena za primjene sa srednjim do visokim opterećenjima pri srednjim brzinama. Čak i pri povišenim temperaturama do 180°C, iglidur® G1 je dimenzijski stabilan, otporan na habanje i ima vrlo nisko upijanje vlage. Stoga je iglidur® G1 prikladno za mnoštvo različitih primjena i predstavlja svestran proizvod s vrlo dobrim performansama u radu.
Tipične primjene
Automobilska industrija
Obradni strojevi
Namještaj/industrijski dizajn
Fitness i sport
Za više primjene pogledajte ovdje:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtriranja za iznalaženje odgovarajućeg proizvoda
Odstupanja i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® ležajeva klizne ploče ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Aksijalna ili radijalna kretanja u kućištu se stoga izbjegavaju.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, obrada
Uz iglidur® G1 nudimo otporan na habanje i višenamjenski materijal za širok raspon primjena. Preporučena za primjene sa srednjim do visokim opterećenjima pri srednjim brzinama. Čak i pri povišenim temperaturama do 180°C, iglidur® G1 je dimenzijski stabilan, otporan na habanje i ima vrlo nisko upijanje vlage. Stoga je iglidur® G1 prikladno za mnoštvo različitih primjena i predstavlja svestran proizvod s vrlo dobrim performansama u radu.
Tipične primjene
Automobilska industrija
Obradni strojevi
Namještaj/industrijski dizajn
Fitness i sport
Za više primjene pogledajte ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Odstupanja i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® ležajeva klizne ploče ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Aksijalna ili radijalna kretanja u kućištu se stoga izbjegavaju.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, obrada
Niste sigurni odgovara li?