iglidur® W360, ležaj bez prirubnice, mm - W360SM

Svestrani izdržljivi trkač

iglidur® W360, ležaj bez prirubnice, mm - W360SM
iglidur® W360, ležaj bez prirubnice, mm - W360SM drawing
1 od 2
iglidur® W360, ležaj bez prirubnice, mm - W360SM
iglidur® W360, ležaj bez prirubnice, mm - W360SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: W360SM-0608-06
  • Materijal: iglidur® W360
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Izvrsni koeficijenti trenja
  • Niska apsorpcija vlage
  • Visoka otpor na medije
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
iglidur® W360 | Izdržljivi trkač sa svestranim profilom
Materijal iglidur® W360 kombinira izvrsne osobine izdržljivosti s visokom otpornošću na temperaturu, smanjenom apsorpcijom vlage i dobrim omjerom cijene i kvalitete - pravi svestranim u sektoru izdržljivosti.

Tipične primjene

Automati za prodaju
Automobilska industrija
Motocikli & Skuteri

Pronađite više primjena ovdje:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Kada je potrebna izuzetno otporna na habanje čahura za srednja opterećenja
  • Kada dolazi do redovitog kontakta s vlagom
  • Kada su kontinuirane radne temperature više od +90°C
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation