1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: H1SM-0304-05
- Materijal: iglidur® H1
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
- Izvrsna otpornost na habanje na visokim temperaturama
- Prikladno za vrlo velike brzine
- Izvanredan koeficijent trenja
- Niska apsorpcija vlage
- Dobra otpornost na habanje pod vodom
- Vrlo visoka otpor na medije
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
- Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Izdržljivi trkač s visokim otporom na medije
iglidur® H1 je prvi izbor kada je potreban dug Vijek trajanja u ekstremnim uvjetima. Izvrsna otpornost na habanje u kombinaciji s izvrsnom otpornošću na temperaturu i medije - ne samo u prehrambenoj i ambalažnoj industriji ili u automobilskoj industriji.
Tipična područja primjene
automati za prodaju
Industrija pića
Tekstilna industrija
Ambalažna industrija
Ovdje ćete pronaći dodatne moguće primjene:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Čahure s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Sljedeće se odnosi na debljinu stijenke: što su ležajevi deblji, mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja
Montaža
iglidur® obični ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Zazor uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Na taj način se pouzdano izbjegava aksijalno ili radijalno pomicanje u kućištu.
iglidur® - montaža, lijepljenje, obrada
iglidur® H1 je prvi izbor kada je potreban dug Vijek trajanja u ekstremnim uvjetima. Izvrsna otpornost na habanje u kombinaciji s izvrsnom otpornošću na temperaturu i medije - ne samo u prehrambenoj i ambalažnoj industriji ili u automobilskoj industriji.
Tipična područja primjene
automati za prodaju
Industrija pića
Tekstilna industrija
Ambalažna industrija
Ovdje ćete pronaći dodatne moguće primjene:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Čahure s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Sljedeće se odnosi na debljinu stijenke: što su ležajevi deblji, mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja
Montaža
iglidur® obični ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Zazor uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Na taj način se pouzdano izbjegava aksijalno ili radijalno pomicanje u kućištu.
iglidur® - montaža, lijepljenje, obrada
Ova čahura prikladna je za hidrodinamičke primjene. Saznajte više o ovoj temi.
Niste sigurni odgovara li?