iglidur® W300, flange bearing, mm - W300FM

The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts

iglidur® W300, flange bearing, mm - W300FM
iglidur® W300, flange bearing, mm - W300FM drawing
1 od 2
iglidur® W300, flange bearing, mm - W300FM
iglidur® W300, flange bearing, mm - W300FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: WFM-0204-03
  • Materijal: iglidur® W300
  • Obrazac: Kupnja prirubničkih ležajeva
  • Dimensions:
    • d1 2.5 mm
    • d2 4 mm
    • d3 6.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® W300 | Klasik izdržljivosti, vrlo otporan na habanje na (gotovo) svim osovinama
iglidur® W300 nudi visoku otpornost na habanje, čak i na grubim osovinama ili u vrlo abrazivnim okolnim medijima. Ovaj materijal je najotporniji na ove vanjske učinke od svih iglidur® materijala.Uobičajene primjene

automati za prodaju
Tiskarska industrija
Drvna industrija
Strojevi alati

Pronađite više primjena ovdje:
Rješenja za industriju
 
Kada koristiti?
  • Kada je posebno potreban vijek trajanja
  • Kada je potreban nizak koeficijent dinamičkog trenja i visoka otpornost na habanje
  • Za uporabu na osovinama od nehrđajućeg čelika 304
  • Za teška okruženja i grube osovine
  • Otporan na prljavštinu
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

Sastavljanje
iglidur® klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation