- Precizno zaključavanje s uvlačenjem svakih 90°
- Sila držanja za klin za zaključavanja: 700 N
- Rotacija bez zazora
- Kompaktan i robustan dizajn
- Modularni sustav serije PRT-04
- 100% bez podmazivanja, nisko održavanje
Change Language :
Prstenasti ležaj iglidur® PRT-04 s mehanizmom za zaključavanje je okretni prstenasti ležaj s integriranom funkcijom zaključavanja za precizno pozicioniranje. Mehanizam za zaključavanje aktivira se u koracima od 90° i omogućuje da se rotacijski pokret učvrsti bez zazora.
Dizajn je kompaktan i projektiran za robusne primjene. Okretni prsten dio je modularnog sustava serije PRT-04 i može se kombinirati i prilagoditi u skladu s tim.
Maksimalna sila držanja zaključavajućeg klina je 700 N. Zamjenjivi klizni elementi omogućuju prilagodbu i produljuju vijek trajanja.
Rad je na suho i potpuno bez maziva. To eliminira potrebu za dodatnim održavanjem zbog podmazivanja. Pomični prsten dostupan je u ukupno osam veličina i prikladno za primjene u strojogradnji i automatizaciji, poput prilagodbi prikaza, gdje je potrebno precizno, ponovljivo pozicioniranje.