- Nova veličina s unutarnjim promjerom od 94 mm
- Prikladno za veća opterećenja
- Potpuni plastični tip, lagan
- Samo dvije komponente za pojednostavljenu konstrukciju
- ≥ 75 % recikliranog materijala, bez podmazivanja
Change Language :
Zakretni prsten iglidur® PRT-05, izrađen u potpunosti od plastike, zakretni je prstenasti ležaj dizajniran za veće primjene uz zadržavanje male težine. Nova veličina, s unutarnjim promjerom od 94 mm, omogućuje upotrebu u primjenama s većim zahtjevima opterećenja.
Model PRT-05-94-PC ima potpuno plastičnu konstrukciju s pojednostavljenim dizajnom komponenata. Dizajn se sastoji od dva dijela i osmišljen je za jednostavnu integraciju.
Statičko aksijalno opterećenje, ispitivano u laboratoriju igus®, iznosi 20.000 N. Materijal sadrži najmanje 75% reciklaže. Rad je bez podmazivanja, čime se eliminira potreba za dodatnim održavanjem povezanim s podmazivanjem.
Okretni ležaj iglidur® PRT-05 prikladan je za primjene u strojarskom inženjerstvu i automatizaciji gdje je potrebna lagana i nisko održavana okretna veza.