igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
- Nisko habanje i niske emisije
- Kompletno rješenje spremno za instalaciju
- Ispitano i dokazano od strane Fraunhofer instituta
- Bez održavanja i bez podmazivanja
igus-icon-lieferzeitPRT-04-100-CR
160
Naš iglidur® PRT-04-100-CR posebno je razvijen za čiste prostorije. Nudi iste tehničke specifikacije kao i PRT-04-100, a također ima niže emisije čestica zahvaljujući poklopcima na vanjskim prstenovima. S parametrima od 10kg opterećenja i 0,5m/s brzine dobivamo rezultat prema Class 3, a struktura s okretnim pokretom od 180° i 0,1m/s rezultira Class 4.
Kratka prezentacija proizvoda: PRT-04 za primjenu u čistim sobama