iglidur® PRT ležajevi zakretnih prstenova su zakretni prstenovi spremni za ugradnju za suhi rad bez podmazivanja. Dizajn se ne temelji na re-cirkulacionim komponentama, već na kliznim elementima bez održavanja. Izrađeni su od tribološki optimiziranih iglidur® materijala u kombinaciji s prstenovima od laganog, tvrdo anodiziranog aluminija.
PRT-04 s ručnom stezaljkom dio je modularnog sustava serije PRT-04. Aluminijski blok za stezanje može se pričvrstiti na bilo koju točku vanjskog prstena. PRT prstenasti ležaj može se brzo i lako stegnuti i spriječiti njegovo okretanje.
· Maksimalni moment pritezanja vijaka od 1Nm omogućava moment držanja do 10Nm
· Jednostavno i brzo pričvrstite rotirajući prsten
· Definirane točke lokacije svakih 90°
· Univerzalni klizni elementi od iglidur® J
· Dio opsežnog modularnog sustava
Klizni elementi izrađeni od iglidura® J izvrsni su svestrani. Karakterizira ih nizak koeficijent trenja tijekom suhog rada. Ovaj materijal također ima nisku apsorpciju vlage i pruža dobru otpornost na kemikalije.
Pregledajte našu web stranicu ili katalog ili pogledajte naš online seminar o PRT-04 modularnom sustavu.
Sljedeća ilustracija prikazuje PRT_04_20_ART_HK